Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda giratoria con freno direccional Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de poliamida pesada con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, montada sobre rodamientos de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 1600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4681TOP250P63
EAN
4031582443097
Core attributes
Tipo
Rueda giratoria con Freno direccional
Capacidad de carga a 4 km/h
800 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
640 kg
Capacidad de carga estática
1600 kg
Altura total
290 mm
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
3.77 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
105 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Interferencia de giro
230 mm
Desplazamiento
55 mm
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
250 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Puretech
Ri-Festst. 4681125P63 blau

El accesorio para rueda Puretech está diseñado para optimizar el rendimiento y la funcionalidad de sistemas de rodadura industrial. Con un peso de 0,27 kg, este componente ofrece una solución ligera y eficiente que facilita la instalación y el mantenimiento. Su construcción garantiza durabilidad y compatibilidad con diversos tipos de ruedas, proporcionando una integración perfecta en aplicaciones industriales y comerciales.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 250 mm
Rueda fija 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y preciso, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una rotación suave y duradera bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda fija 250 mm
Rueda fija 250 mm
Zeta
4688UOP250P63

La rueda fija Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando máxima resistencia y durabilidad en condiciones de trabajo intensivo. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y eficiente. Con un diámetro de rueda de 250 mm y una altura total de 290 mm, ofrece capacidades de carga dinámicas de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 1600 kg. Especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Rueda giratoria Rueda 250 mm
Zeta
4680UOP250P63

La rueda giratoria Rueda Zeta está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada con rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una durabilidad excepcional bajo cargas intensivas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica al cuerpo de aro, incorporando rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento suave y preciso, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Rueda giratoria con Freno total 250 mm
Zeta
4687UOP250P63

La rueda giratoria con freno total Zeta incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una base estable y segura para aplicaciones industriales exigentes. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable, garantizando una rotación suave y duradera bajo cargas elevadas. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura idéntica con cuerpo de aro, equipada con rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo, con un diámetro de 250 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 290 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1600 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte.

250 mm
290 mm
800 kg
250 mm
290 mm
800 kg