Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una construcción robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de neumático con perfil de bloque, optimizada para tracción y absorción de impactos, y está montada sobre rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y fiable. Con un diámetro de rueda de 260 mm y una altura total de 310 mm, esta rueda ofrece dimensiones compactas pero eficientes. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad estática de 300 kg, siendo ideal para el transporte de cargas medianas en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3488PQR260P65 black/darkblue
EAN
4031582438246
Core attributes
Tipo
Rueda fija
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Altura total
310 mm
Peso total
3.5 kg
Nombre del producto
Alpha
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Fitting
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
14 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
160 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
120 mm
Longitud de la placa
200 mm
Anchura de la placa
160 mm
Housing
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Wheel
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Neumático, perfil de bloque
Ancho de Banda de rodadura
85 mm
Diámetro
260 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales