Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Kappa está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, proporcionando una estructura robusta y duradera, y dispone de un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y confiable en entornos corrosivos o de alta demanda. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura una rotación óptima, mientras que su banda de rodadura está fabricada en neumático elástico vulcanizado de color negro, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cuerpo de la rueda utiliza chapa de acero pesada que refuerza su estructura y durabilidad general. Con una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, industria de cerámica y vidrio, carros de producción y plataformas, así como sistemas AGV pesados que requieren máxima fiabilidad y rendimiento.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
9688SEP200P63 CL67
EAN
4031582364620
Número de material S4
990838280
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
98 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
600 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
500 kg
Capacidad de carga estática
1000 kg
Altura total
245 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
5.5 kg
Nombre del producto
Kappa
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
135 mm
Anchura de la placa
110 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material de la carcasa
Hierro fundido, o hierro forjado, pesado
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Diámetro del domo
96 mm
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
67 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero, pesada
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Negro azabache (similar a RAL9005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Construcción fuerte
Carcasa de acero pesado para gran capacidad de carga
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Construcción sólida
Placa de acero maciza para máxima capacidad de carga
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Superficies duraderas
Galvanizado de alta calidad para una larga vida útil en condiciones difíciles
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Pistas de bolas dobles endurecidas
Dos pistas de bolas dobles endurecidas garantizan una estabilidad excepcional
Función de bloqueo flexible
Uso de dos sistemas de accionamiento independientes en una sola rueda
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø200

El Accesorio Protección para los pies es un componente diseñado específicamente para ruedas giratorias, ofreciendo una solución efectiva de protección en aplicaciones industriales y comerciales. Con un peso de 0,75 kg, este accesorio proporciona una protección robusta contra daños mecánicos, desgaste prematuro y contaminación externa que podrían comprometer la funcionalidad de las ruedas. Su construcción está optimizada para garantizar durabilidad y resistencia en entornos exigentes, manteniendo la movilidad y el rendimiento operativo del sistema de rodaje. Este componente se integra fácilmente en instalaciones existentes, mejorando significativamente la vida útil del equipo y reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Kappa
9680SEP200P63 CL67

La rueda giratoria Rueda Kappa está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, incorporando un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero pesada con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 200 mm y una altura total de 245 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, junto con una capacidad de carga estática de 1000 kg, siendo ideal para aplicaciones en industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, industria cerámica y de vidrio, y carros de producción.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Kappa
9681SEP200P63 CL67

La rueda giratoria con freno direccional Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con un sistema de rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero pesada con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado, montada sobre rodamiento de bolas de precisión, con un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 245 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 1000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, sistemas AMR, fabricantes de automóviles OEM, fabricantes de cerámica y vidrio, carros de producción y plataforma, y sistemas AGV pesados.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 200 mm
Kappa
9682SEP200P63 CL67

La rueda giratoria con freno total Kappa, diseñada para la parte delantera de la rueda, incorpora una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en hierro fundido o hierro forjado pesado, equipada con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero pesada con banda de rodadura de neumático elástico negro vulcanizado y rodamiento de bolas de precisión, ofreciendo un diámetro de 200 mm. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 245 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a 4 km/h y 500 kg a 6 km/h, mientras que la carga estática soporta hasta 1000 kg, siendo ideal para industria aeroespacial, sistemas AMR y AGV, fabricantes OEM automotrices, productores de cerámica y vidrio, y carros de producción.

200 mm
245 mm
600 kg
200 mm
245 mm
600 kg