Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Zeta está diseñada para aplicaciones industriales exigentes y se monta mediante una placa rectangular que facilita su integración en diversos sistemas de transporte y manipulación. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que garantiza la estabilidad y longevidad del conjunto. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento suave y confiable bajo condiciones de operación continua. La banda de rodadura está confeccionada en poliuretano fundido, material que ofrece excelente resistencia al desgaste y tracción óptima, mientras que el núcleo de la rueda está fabricado en aluminio, combinando ligereza con resistencia estructural. La altura total del conjunto alcanza 240 mm, dimensión crítica para la integración en espacios limitados. En cuanto a las capacidades de carga, esta rueda fija soporta una carga estática máxima de 1400 kg, mientras que en condiciones dinámicas puede transportar 560 kg a una velocidad de 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, permitiendo flexibilidad según los requisitos operacionales. La rueda Zeta es especialmente apta para aplicaciones en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte general, donde se requiere confiabilidad y rendimiento excepcional.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
4688ITP200P63 soft cv
EAN
4031582337563
Número de material S4
990838076
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
117 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
700 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
560 kg
Capacidad de carga estática
1400 kg
Altura total
240 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso total
3.04 kg
Nombre del producto
Zeta
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
117 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho, Reforzado
Material de la carcasa
Chapa de acero, muy pesada
Rodamiento giratorio
Dos pistas de bola, Reforzado o Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Poliuretano, Fundido
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
200 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Gris tráfico A (RAL7042)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Tracción fiable
Bandas de rodadura optimizadas para un agarre seguro en suelos mojados y resbaladizos
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Bloqueo direccional optimizado
El bloqueo direccional se puede ajustar a 2x180° o 4x90°
Construcción extra resistente
Construcción soldada de acero macizo para máxima capacidad de carga
Construcción para uso intensivo
Carcasa de acero extrapesado para gran capacidad de carga
Cabezal giratorio endurecido
Cubiertas de rodamientos reforzadas y tratadas térmicamente
Omitir la galería de productos

Accesorios

Accesorio
Protección para los pies
Foot Protection Ø200

El Accesorio Protección para los pies es un componente diseñado específicamente para ruedas giratorias, ofreciendo una solución efectiva de protección en aplicaciones industriales y comerciales. Con un peso de 0,75 kg, este accesorio proporciona una protección robusta contra daños mecánicos, desgaste prematuro y contaminación externa que podrían comprometer la funcionalidad de las ruedas. Su construcción está optimizada para garantizar durabilidad y resistencia en entornos exigentes, manteniendo la movilidad y el rendimiento operativo del sistema de rodaje. Este componente se integra fácilmente en instalaciones existentes, mejorando significativamente la vida útil del equipo y reduciendo costos de mantenimiento a largo plazo.

Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Rueda giratoria con Freno total 200 mm
Zeta
4687ITP200P63 soft cv

Zeta es una rueda giratoria con freno total diseñada para aplicaciones de alta exigencia en la industria aeroespacial y en equipos de aeropuerto, en la fabricación de automóviles OEM, en carros de producción y plataforma, así como en equipos de transporte. La fijación se realiza mediante una placa rectangular, que proporciona una unión estable y sencilla con la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, y cuenta con un giro de doble pista de bolas, reforzado o inoxidable, que garantiza una rotación suave y un comportamiento fiable en condiciones de servicio exigentes. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y presenta una banda de rodadura de poliuretano, fundido, montada sobre un cuerpo de aluminio que combina ligereza con resistencia mecánica. El rodamiento integrado es de bolas de precisión, lo que asegura un funcionamiento uniforme y una larga vida útil. En cuanto a dimensiones, la altura total del conjunto es de 240 mm. Respecto a la capacidad de carga, la carga estática admisible es de 1400 kg, mientras que la carga dinámica es de 560 kg a 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Rueda giratoria Rueda 200 mm
Zeta
4680ITP200P63 soft cv

La rueda giratoria Rueda Zeta es una solución de transporte industrial de alta capacidad diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, así como equipos de transporte. Esta rueda se monta mediante una placa rectangular que proporciona una fijación segura y versátil. La carcasa está fabricada en chapa de acero muy pesada, garantizando una estructura robusta y duradera, y cuenta con un rodamiento giratorio de dos pistas de bola reforzado o inoxidable que permite un giro suave y controlado. La rueda presenta un diámetro de 200 mm y está equipada con un rodamiento de bolas de precisión que asegura un funcionamiento óptimo. El neumático está fabricado en poliuretano fundido, ofreciendo excelente resistencia al desgaste y durabilidad, mientras que el cuerpo de la rueda es de aluminio, proporcionando ligereza sin comprometer la resistencia. La altura total del conjunto es de 240 mm. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 1400 kg, y una carga dinámica de 560 kg a 6 km/h o 700 kg a 4 km/h, lo que la convierte en una opción confiable para operaciones de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales exigentes.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 200 mm
Zeta
4681ITP200P63 soft cv

La rueda giratoria con freno direccional Zeta está diseñada para la industria aeroespacial, los equipos de aeropuerto, los fabricantes de automóviles OEM, los carros de producción y plataforma, y los equipos de transporte, así como para otras aplicaciones de similar exigencia. La fijación del producto es una placa rectangular que permite un montaje estable sobre la estructura del equipo. El alojamiento está fabricado en chapa de acero, muy pesada, y su cojinete giratorio es de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, lo que asegura un giro uniforme y duradero. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión; su banda de rodadura es de poliuretano, fundido, y su cuerpo es de aluminio, lo que combina resistencia al desgaste con un peso contenido. La altura total del conjunto es de 240 mm, lo que permite una integración compacta en el diseño del equipo. La capacidad de carga estática es de 1400 kg. En régimen dinámico, la carga admisible es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h, relación que debe considerarse al dimensionar el sistema.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468SITP200P63 soft cv

La Zeta reverse es una rueda giratoria con freno direccional accionado por resorte, diseñada para exigencias técnicas elevadas. Su fijación es una placa rectangular que facilita el montaje sobre la estructura del equipo. La carcasa incorpora un cojinete de giro de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, y está fabricada en chapa de acero, muy pesada, que aporta robustez frente a impactos y cargas continuas. La rueda tiene un diámetro de 200 mm y utiliza un rodamiento de bolas de precisión, mientras que la banda de rodadura es de poliuretano fundido y el cuerpo de la rueda es de aluminio, combinando bajo peso y buena resistencia al desgaste. La altura total del conjunto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1400 kg, y la capacidad de carga dinámica es de 560 kg a una velocidad de 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h. Este producto está indicado para la industria aeroespacial y equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, carros de producción y plataforma, y equipos de transporte.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg
Variantes
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Rueda giratoria con Freno total y Freno direccional accionado por resorte 200 mm
Zeta reverse
468BITP200P63 soft cv

Zeta reverse es una rueda giratoria con freno total y freno direccional accionado por resorte, diseñada para aplicaciones exigentes en la industria aeroespacial y en equipos de aeropuerto, en la fabricación de automóviles OEM, en carros de producción y plataforma, y en equipos de transporte. El elemento de fijación es una placa rectangular que permite el montaje estable del conjunto sobre la estructura del equipo. El alojamiento giratorio incorpora un rodamiento de dos pistas de bola, reforzado o inoxidable, y su carcasa está fabricada en chapa de acero, muy pesada, para garantizar la rigidez y la durabilidad del conjunto. La rueda tiene un diámetro de 200 mm, utiliza un rodamiento de bolas de precisión y presenta una banda de rodadura de poliuretano, fundido, sobre un cuerpo de aluminio que combina resistencia y bajo peso. La altura total del producto es de 240 mm. La capacidad de carga estática es de 1400 kg, mientras que la carga dinámica admisible es de 560 kg a 6 km/h y de 700 kg a 4 km/h.

200 mm
240 mm
700 kg
200 mm
240 mm
700 kg