Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera para aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra, incorporando un rodamiento de rodillos que asegura un funcionamiento suave y fiable. El diámetro de la rueda es de 160 mm, mientras que la altura total del conjunto alcanza los 200 mm. En cuanto a las especificaciones de carga, ofrece una capacidad dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 270 kg, siendo ideal para equipos de transporte y manipulación de materiales en entornos industriales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478PVJ160P63
EAN
4031582377880
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidad de carga estática
270 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.67 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Carcasa
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material
Chapa de acero, pesada
Rueda
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
40 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Negro grafito (RAL9011)
special-features-image
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Omitir la galería de productos

Accesorios

Aro 160 mm
Puretech
PVR 160x40-Ø20

La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 160 mm y ancho de banda de 40 mm. El cubo tiene una longitud de 58 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. La capacidad de carga dinámica es de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática alcanza los 270 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.

Uso ligero
160 mm
Uso ligero
160 mm
Omitir la galería de productos

Venta cruzada

Variantes
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Rueda giratoria Rueda 160 mm
Alpha
3470PVJ160P63

La rueda giratoria rueda Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas que proporciona un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos, ofreciendo un diámetro de 160 mm para un desplazamiento óptimo. Las dimensiones generales incluyen una altura total de 200 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg, lo que la convierte en una solución ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren resistencia y fiabilidad en el transporte de cargas pesadas.

Uso ligero
160 mm
200 mm
Uso ligero
160 mm
200 mm
Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477PVJ160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada y cuenta con un rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra y rodamiento de rodillos para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga excepcionales: 135 kg de carga dinámica a 4 km/h y 270 kg de carga estática. Es ideal para aplicaciones industriales exigentes como fabricación automotriz OEM, sistemas logísticos, construcción de maquinaria, equipos de transporte y bancos de trabajo.

Uso ligero
160 mm
200 mm
Uso ligero
160 mm
200 mm