Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
La rueda fija Alpha es una solución de transporte versátil diseñada para aplicaciones industriales exigentes, montada mediante una placa rectangular que garantiza una instalación segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada, proporcionando una estructura robusta y duradera que resiste las condiciones de trabajo más demandantes. La rueda presenta un diámetro de 160 mm y está equipada con un rodamiento de rodillos de alta precisión que asegura un funcionamiento suave y eficiente. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con propiedades conductoras eléctricas, lo que la hace especialmente adecuada para entornos sensibles a la estática. El cuerpo de la rueda está construido en chapa de acero, combinando resistencia y durabilidad. Con una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h. La rueda Alpha es ideal para fabricantes de automóviles OEM, carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria, sistemas logísticos postales, carros de producción y plataformas, jaulas rodantes, armarios de herramientas, equipos de transporte, equipos de eliminación de residuos y bancos de trabajo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
3478DYR160P63
EAN
4031582399233
Número de material S4
990028781
Atributos principales
Tipo
Rueda fija
Ancho total
115 mm
Capacidad de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidad de carga estática
270 kg
Altura total
200 mm
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.77 kg
Nombre del producto
Alpha
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Ajuste
Tipo de ajuste
Placa rectangular
Diámetro del orificio de la placa
11 mm
Longitud del orificio de la placa (máxima)
80 mm
Longitud del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Anchura del orificio de la placa (máxima)
105 mm
Ancho del orificio de la placa (mínimo)
75 mm
Longitud de la placa
137 mm
Anchura de la placa
115 mm
Soporte
Color
Pasivado azul
Forma de Horquilla Forma
Ancho
Material de la carcasa
Chapa de acero, pesada
Rodamiento giratorio
Dos carreras de bolas
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negra, conductora eléctrica
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
40 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Eje
Enroscado con tuerca
Cojinete
Rodamiento de rodillos
Color Aro
Pasivado azul
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Carcasa sólida
Fabricado en acero prensado, galvanizado
Opciones de montaje variables
Diferentes dimensiones de montaje para una amplia gama de aplicaciones
Reemplazo de piezas que ahorra recursos
Ejes roscados que permiten un cambio de rueda sin esfuerzo
Uso ininterrumpido
Rodamiento giratorio con anillo de polvo para un movimiento continuo
Conductividad certificada
Versión conductora para proteger a los usuarios y dispositivos eléctricos de descargas electrostáticas
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477DYR160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en chapa de acero pesada con un sistema de rodamiento giratorio de dos carreras de bolas que garantiza un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra conductora eléctrica, equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren conductividad eléctrica y alta resistencia.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg