Rueda fija 100 mm
Alpha stainless
Número de pedido:
990035116
EAN:
4031582339390
Número de producto:
8478UFX100P62
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Uso ininterrumpido
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y se...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda fija Alpha stainless incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado, garantizando máxima resistencia a la corrosión y durabilidad en entornos exigentes. La rueda presenta un cuerpo de poliamida con banda de rodadura de neumático elástico sin marcas vulcanizado, equipada con rodamiento de bolas de precisión sellado para un funcionamiento suave y libre de mantenimiento. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, ofrece capacidades de carga de 160 kg dinámicos a 4 km/h y 320 kg estáticos. Ideal para carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos, tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Características especiales