Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda fija Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación y cuenta con una carcasa fabricada en acero inoxidable pesado que garantiza máxima durabilidad. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, incorporando un rodamiento de bolas de precisión inoxidable para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 100 mm y una altura total de 128 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 160 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren resistencia y fiabilidad en entornos exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
8478IDC100P62
EAN
4031582347081
Core attributes
Gehäusetyp
Rueda fija
Tragfähigkeit bei 4 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0.67 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Placa rectangular
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
60 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Housing
Farbe
Acero Inoxidable
Gabelform
Ancho
Material
Acero Inoxidable, pesado
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminio
Material der Lauffläche
Amortiguación, Resistente al calor
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Achse
Enroscado con tuerca
Lager
Rodamiento de bolas de precisión, Inoxidable
special-features-image
Características especiales
Omitir la galería de productos

Productos relacionados

Variantes
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Rueda giratoria Rueda 100 mm
Alpha stainless
8470IDC100P62 HT w/o-dustg traed-1023

La rueda giratoria rueda Alpha stainless está equipada con una placa rectangular como sistema de fijación. La carcasa está fabricada en acero inoxidable pesado e incorpora un cojinete giratorio de dos carreras de bolas para garantizar un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de aluminio con banda de rodadura de amortiguación resistente al calor, montada sobre rodamientos de bolas de precisión inoxidables, con un diámetro de 100 mm. Las dimensiones totales incluyen una altura general de 128 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 80 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 160 kg. Esta rueda está especialmente diseñada para aplicaciones en carros de catering y sistemas de entrega de comidas, construcción de contenedores, sistemas electrónicos y tecnología de salas limpias, tecnología de extinción de incendios y protección contra incendios, construcción de maquinaria y equipos de transporte.

100 mm
128 mm
80 kg
100 mm
128 mm
80 kg