Aro 85 mm
Novatech
EAN:
4031582329001
Número de producto:
RK.ETP085x90-Ø47x14
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Deslizamiento suave
El aro Novatech es un componente de rueda diseñado para aplicaciones de ruedas giratorias, fabricado con una banda de rodadura d...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Novatech es un componente de rueda diseñado para aplicaciones de ruedas giratorias, fabricado con una banda de rodadura de polipropileno blando que proporciona excelente adherencia y durabilidad. Con un diámetro de 85 mm y un ancho de banda de rodadura de 90 mm, este aro ofrece dimensiones compactas ideales para espacios reducidos. La capacidad de carga estática alcanza 1600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica varía entre 640 kg a 6 km/h y 800 kg a 4 km/h, permitiendo una versatilidad operativa según los requisitos de velocidad y peso de la aplicación específica.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales