Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199831626
EAN:
4031582330922
Número de producto:
ETX 085x85-Ø12 HL90-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un anch...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un ancho de 85 mm. Presenta un diámetro de 85 mm, longitud del cubo de 90 mm y diámetro del orificio del eje de 12 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión, sellado. Ofrece una capacidad de carga estática de 1600 kg y capacidades de carga dinámica de 800 kg a 4 km/h y 640 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales