Aro 85 mm
Novatech
Número de pedido:
199831641
EAN:
4031582330984
Número de producto:
ETX 085x105-Ø12 HL110-Type A
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un anch...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Novatech para rodaja está fabricada con cuerpo de acero, hierro y banda de rodadura de poliuretano, fundido con un ancho de 105 mm. Presenta un diámetro de 85 mm, longitud del cubo de 110 mm y diámetro del orificio del eje de 12 mm, equipada con rodamiento de bolas de precisión, sellado. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 1000 kg a 4 km/h y 800 kg a 6 km/h, con una capacidad de carga estática máxima de 2000 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario
Sello de protección
Ruedas con rodamientos sellados para proteger contra salpicaduras de agua y suciedad