Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Duratech para rodaja está fabricada con cuerpo de poliamida pesada y banda de rodadura de material idéntico con cuerpo de aro, con un diámetro de 82 mm y ancho de banda de 98 mm. El cubo presenta una longitud de 100 mm con orificio para eje de 20 mm de diámetro, equipado con rodamiento de bolas de precisión. La capacidad de carga estática alcanza 1800 kg, mientras que la carga dinámica es de 900 kg a 4 km/h y 720 kg a 6 km/h, proporcionando excelente rendimiento en aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
TOP 082x98-Ø20 HL100
EAN
4031582322668
Número de material S4
199804410
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
900 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
720 kg
Capacidad de carga estática
1800 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso total
0.58 kg
Nombre del producto
Duratech
Estándar
EN12533 - Ruedas de alta carga
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Tipo de cojinete
6204ZV
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida, pesada
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
100 mm
Ancho de Banda de rodadura
98 mm
Diámetro
82 mm
Anchura del cuerpo
98 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo