Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

El aro Novatech es un componente de rueda diseñado para aplicaciones de ruedas giratorias, fabricado con una banda de rodadura de polipropileno blando con un ancho de 62 mm. El diámetro total del aro es de 82 mm, proporcionando un perfil compacto y versátil. Este componente soporta una capacidad de carga estática de 1200 kg, garantizando estabilidad en aplicaciones de carga sostenida, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 600 kg a una velocidad de 3 km/h, asegurando un rendimiento fiable en entornos de movimiento continuo.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
RK.ETP082x62-Ø47x13
EAN
4031582330397
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
600 kg
Capacidad de carga estática
1200 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Nombre del producto
Novatech
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
92 Shore A
Material del cuerpo
Sin definir
Material de la banda de rodadura
Polipropileno, blando
Diámetro del Rodamiento de bolas
47 mm
Ancho del Rodamiento de bolas
13 mm
Ancho de Banda de rodadura
62 mm
Diámetro
82 mm
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Deslizamiento suave
Superficie deslizante de polipropileno para suelos blandos y superficie de teflón para suelos duros