Aro 80 mm
Duratech
EAN:
4031582443103
Número de producto:
RK.TOP080x70-Ø47x14
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Deslizamiento suave
El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetr...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El Duratech es un aro para rueda de carro diseñado para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Presenta un diámetro de 80 mm con un ancho de banda de rodadura de 70 mm, fabricado en polipropileno blando que proporciona excelente amortiguación y resistencia al desgaste. La capacidad de carga estática alcanza 1300 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica es de 650 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que lo hace idóneo para entornos industriales que requieren movilidad controlada y segura de cargas pesadas.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Deslizamiento suave
Superficie deslizante de polipropileno para suelos blandos y superficie de teflón para suelos duros