Aro 75 mm
Duratech heat
Número de pedido:
199039564
EAN:
4031582382891
Número de producto:
WOG 075x25 HL31,8 black
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Resistencia constante al calor
La rueda Duratech heat para rodachines está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con banda de r...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
La rueda Duratech heat para rodachines está fabricada con tejidos sintéticos termoplásticos resistentes al calor, con banda de rodadura del mismo material que el cuerpo del aro. Presenta un diámetro de 75 mm, ancho de banda de 25 mm, longitud de buje de 31,8 mm y diámetro de orificio del eje de 8 mm. Incorpora arbusto de cojinete seco para un funcionamiento eficiente. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 50 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 100 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales que requieren resistencia térmica.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos