Aro 75 mm
Novatech
EAN:
4031582369496
Número de producto:
RK.ETP075x50-Ø47x12
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Deslizamiento suave
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 50 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mient...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
El aro Novatech presenta un diámetro de 75 mm y una banda de rodadura de 50 mm de ancho fabricada en polipropileno blando, mientras que el material del cuerpo permanece sin definir. Este componente para rueda de castor ofrece una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad máxima de 3 km/h, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales