Aro 75 mm
Novatech
Número de pedido:
199806315
EAN:
4031582318487
Número de producto:
ETP 075x40-Ø20 HL40
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro de 75 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El Aro Novatech es una rueda de poliuretano fundido diseñada para aplicaciones en castores industriales, con un diámetro de 75 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm. El cubo presenta una longitud de 40 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. La estructura está fabricada en acero e hierro, proporcionando una base robusta y duradera, mientras que incorpora un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y eficiente. En cuanto a la capacidad de carga, esta rueda soporta una carga estática de 700 kg, mientras que su capacidad dinámica alcanza 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, lo que la hace adecuada para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza
Uso ergonómico
Ruedas con resistencia al rodamiento optimizada para reducir el esfuerzo del usuario