Aro 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582321081
Número de producto:
PQR260x85-Ø25 HL74 2PR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro fabricada en polipropileno, equipada con neumático de perfil de bloque de 85 mm de ancho y rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La longitud del cubo es de 74 mm con un diámetro de orificio del eje de 25 mm, permitiendo una instalación precisa en sistemas de rodamiento. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 150 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos