Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech air es una rueda de 260 mm de diámetro con una banda de rodadura de neumático con perfil de bloque de 85 mm de ancho, fabricada en chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. La rueda presenta un orificio para eje de 25 mm de diámetro y una longitud de cubo de 74 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales que requieren alta resistencia y durabilidad.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
DQR260x85-Ø25 HL74 4PR
EAN
4031582318111
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidad de carga estática
300 kg
Peso total
1.35 kg
Nombre del producto
Puretech air
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Neumático, perfil de bloque
Diámetro del agujero del Eje
25 mm
Longitud del cubo
74 mm
Ancho de Banda de rodadura
85 mm
Diámetro
260 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos