Aro 260 mm
Puretech air
EAN:
4031582428858
Número de producto:
DQP260x85-Ø20 HL74 6PR
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Puretech air está fabricado con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 260 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
El aro Puretech air está fabricado con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 260 mm, ancho de banda de rodadura de 85 mm y longitud del cubo de 74 mm, con un diámetro del orificio del eje de 20 mm. Este aro incorpora neumático con perfil de bloque y rodamiento de bolas de precisión para un funcionamiento óptimo. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 150 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 300 kg, proporcionando una solución robusta para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales