Aro 250 mm
Puretech
EAN:
4031582404265
Número de producto:
PVO250x50-Ø20,1 HL58 TRG
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 m...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
El aro Puretech es una rueda de 250 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora cojinete liso y presenta un orificio para eje de 20,1 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 180 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 360 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales