Aro 250 mm
Puretech
Número de pedido:
199836533
EAN:
4031582365429
Número de producto:
FVP 250x80-Ø30 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
La rueda Puretech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 80 mm ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
La rueda Puretech para ruedas giratorias presenta un diámetro de 250 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 80 mm de ancho, construida sobre un cuerpo de hierro fundido con rodamiento de bolas de precisión. El cubo tiene una longitud de 90 mm con un diámetro de orificio del eje de 30 mm. La capacidad de carga estática alcanza 1350 kg, mientras que la capacidad dinámica es de 810 kg a 4 km/h y 675 kg a 6 km/h, proporcionando un rendimiento robusto para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Rueda
Características especiales
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos