Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Maxtech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones industriales exigentes, fabricada con un cuerpo de poliamida y equipada con un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura, con un ancho de 50 mm, está elaborada en poliuretano inyectado, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en sistemas de ruedecillas. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg y una capacidad de carga dinámica de 500 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo idónea para industria aeroespacial, equipos de aeropuerto, fabricantes de automóviles OEM, industria cerámica y vidrio, construcción de contenedores, maquinaria, carros de producción, andamios, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Artikelnummer
UAR200x50-Ø20 HL58 red
EAN
4031582419320
Core attributes
Gehäusetyp
Aro
Tragfähigkeit bei 4 km/h
500 kg
Statische Tragfähigkeit
1000 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
1.04 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Material de transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
40 Shore D
Material des Radkörpers
Poliamida
Material der Lauffläche
Poliuretano, Inyectado
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
58 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Fadenschutz
Sin protector de roscas
Lager
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales