Aro 200 mm
Puretech
Número de pedido:
199828528
EAN:
4031582365412
Número de producto:
FVP 200x75-Ø25 HL90
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Rodadura silenciosa
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de hierro ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Archivos CAD
Puede descargar los datos de construcción de este producto.
Hojas de datos
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedas giratorias, fabricada con un cuerpo de hierro fundido y equipada con un rodamiento de bolas de precisión que garantiza un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza de color negro con un ancho de 75 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 90 mm y un orificio de eje de 25 mm de diámetro, permitiendo una instalación versátil en diferentes configuraciones de castores. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 1000 kg, mientras que su capacidad de carga dinámica alcanza 500 kg a 6 km/h o 600 kg a 4 km/h, lo que la hace ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos