Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Elastech para rodamiento está fabricada con chapa de acero pesada y cuenta con un neumático elástico negro vulcanizado de 50 mm de ancho. Con un diámetro de 160 mm, incorpora rodamiento de bolas de precisión y presenta un orificio de eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 60 mm. La capacidad de carga dinámica alcanza 540 kg a 4 km/h y 450 kg a 6 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 900 kg, proporcionando un rendimiento óptimo para aplicaciones industriales exigentes.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
SEP 160x50-Ø20 HL60 plus
EAN
4031582346664
Número de material S4
199834683
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
540 kg
Capacidad de carga a 6 km/h
450 kg
Capacidad de carga estática
900 kg
Rango de temperatura (máximo)
85 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
1.12 kg
Nombre del producto
Elastech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero, pesada
Material de la banda de rodadura
Neumático elástico, negro, vulcanizado
Diámetro del agujero del Eje
20 mm
Longitud del cubo
60 mm
Ancho de Banda de rodadura
50 mm
Diámetro
160 mm
Anchura del cuerpo
50 mm
Protectores de hilo
Con protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión
Color Aro
Negro azabache (similar a RAL9005)
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo mantenimiento
Protectores de rosca para funcionamiento sin obstáculos y limpieza mínima
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos