Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El Duratech silent es un aro para castor fabricado en poliamida con un diámetro de 125 mm y un ancho de banda de rodadura de 40 mm, idéntico con cuerpo de aro. El cubo presenta una longitud de 45 mm y el orificio del eje tiene un diámetro de 8,4 mm. Este aro está equipado con un rodamiento de bolas de precisión amortiguado que garantiza un funcionamiento silencioso y suave. La capacidad de carga estática es de 600 kg, mientras que la capacidad de carga dinámica alcanza 300 kg a una velocidad de 4 km/h, lo que lo hace ideal para aplicaciones de transporte y movimiento de cargas en entornos industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Número de material S4
199033628
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidad de carga estática
600 kg
Rango de temperatura (máximo)
80 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
0.38 kg
Nombre del producto
Duratech silent
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (D)
75 Shore D
Material del cuerpo
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Idéntico con cuerpo de Aro
Diámetro del agujero del Eje
8.4 mm
Longitud del cubo
45 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
125 mm
Anchura del cuerpo
40 mm
Cojinete
Rodamiento de bolas de precisión, amortiguado
Color Aro
Blanco natural
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Ruedas de bajo desgaste
Ruedas duraderas con un desgaste extremadamente bajo