Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!

Archivos CAD

La rueda Elastech heat es una rueda de alta resistencia con cuerpo de aluminio y diámetro de 100 mm, diseñada para aplicaciones de rodamiento en castores industriales. Presenta una banda de rodadura de 35 mm de ancho fabricada con material de amortiguación resistente al calor, montada sobre un arbusto de cojinete seco para un funcionamiento suave y duradero. El cubo tiene una longitud de 45,5 mm con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a velocidades de hasta 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
Número de material S4
199033962
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidad de carga estática
160 kg
Rango de temperatura (máximo)
250 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso total
0.54 kg
Nombre del producto
Elastech heat
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
75 Shore A
Material del cuerpo
Aluminio
Material de la banda de rodadura
Amortiguación, Resistente al calor
Diámetro del agujero del Eje
8 mm
Longitud del cubo
45.5 mm
Ancho de Banda de rodadura
35 mm
Diámetro
100 mm
Anchura del cuerpo
35 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Arbusto de cojinete seco
Color Aro
Metálico
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Rodadura silenciosa
Versiones de ruedas blandas para un entorno de trabajo silencioso
Transporte con baja vibración
Ruedas extrablandas con buenas propiedades de absorción de impactos
Resistencia constante al calor
Ruedas fabricadas con material resistente al calor para su uso en entornos extremos