Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada en chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra de 30 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
DVR100x30-Ø12 HL44,4
EAN
4031582442434
Core attributes
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
70 kg
Capacidad de carga estática
140 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.27 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Wheel
Dureza de la Banda de rodadura (A)
85 Shore A
Material del cuerpo
Chapa de acero
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, negro
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
44.4 mm
Ancho de Banda de rodadura
30 mm
Diámetro
100 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas