- Inicio
- Industria
- Estilo de vida
- Equipamiento de tiendas
-
Carros de compra
Ruedas y Aros para Carros de la Compra
Aro 125 mm
El aro Puretech es una rueda de 125 mm de diámetro fabricada con chapa de acero y equipada con goma maciza negra de 37 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a 4 km/h y una capacidad estática de 200 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro con banda de rodadura de goma maciza negra de 40 mm de ancho, fabricada con cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de rodillos. Presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro y una longitud de cubo de 58 mm. Su capacidad de carga dinámica alcanza los 135 kg a una velocidad de 4 km/h, mientras que la capacidad de carga estática es de 270 kg. Esta rueda está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en chapa de acero con banda de rodadura de goma maciza negra de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 20 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Supratech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con cojinete liso. La longitud del cubo es de 58 mm con un diámetro de orificio del eje de 20 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 400 kg. Sus aplicaciones incluyen jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 50 mm de ancho, equipada con cojinete liso y longitud de cubo de 58 mm, con orificio para eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 200 kg a 3 km/h y estática de 400 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Supratech presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 30 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 44 mm con un orificio para eje de 12 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 160 kg. Está diseñado para aplicaciones en jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Supratech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 320 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio de eje de 20 mm de diámetro con longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 320 kg, siendo ideal para aplicaciones como jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 80 mm
El aro Puretech es una rueda de 80 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 8 mm de diámetro con una longitud de cubo de 44,4 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
El aro Puretech es una rueda de 100 mm de diámetro fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 35 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y buje de 44,4 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a 4 km/h y estática de 150 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 160 mm
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 40 mm de ancho, equipada con rodamiento de rodillos y orificio para eje de 12 mm de diámetro con cubo de 58 mm de longitud. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 135 kg a 4 km/h y estática de 270 kg, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 200 mm
El aro Puretech es una rueda de 200 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 50 mm de ancho. Incorpora rodamiento de rodillos y presenta un orificio para eje de 12 mm de diámetro con una longitud de cubo de 58 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 205 kg a 4 km/h y una capacidad de carga estática de 410 kg. Está diseñada para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Incorpora un cojinete liso con separador tubo separador, presenta un orificio para eje de 6 mm de diámetro y una longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 50 mm
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho. Cuenta con cojinete liso con separador tubo separador, orificio para eje de 6 mm de diámetro y longitud de cubo de 21,5 mm. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 100 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero y equipada con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 80 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 160 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales.
Aro 125 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 125 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 36 mm con un orificio para eje de 8 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 100 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras y medianas.
Aro 150 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con chapa de acero y cuenta con un diámetro de 150 mm, una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 32 mm de ancho, y un cubo de 36 mm de longitud con orificio para eje de 8 mm de diámetro. Incorpora rodamiento de bolas cónico para un funcionamiento suave y duradero. Sus especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable en aplicaciones industriales.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negra de 35 mm de ancho, cuerpo fabricado en poliamida y cojinete liso. El cubo tiene una longitud de 46 mm con un orificio para eje de 8,3 mm de diámetro. Las especificaciones de carga incluyen una capacidad dinámica de 100 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad estática máxima de 200 kg, proporcionando un rendimiento confiable para aplicaciones industriales y comerciales.
Aro 100 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria está fabricada con cuerpo de polipropileno y banda de rodadura de goma maciza negro, con un diámetro de 100 mm y ancho de banda de 35 mm. El cubo tiene una longitud de 44,4 mm con orificio para eje de 12 mm de diámetro, equipado con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 75 kg a velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 150 kg, proporcionando una solución robusta y fiable para aplicaciones industriales.
Aro 75 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 75 mm con una banda de rodadura de goma maciza sin marcas de 25 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de chapa de acero equipado con rodamiento de bolas cónico. El cubo tiene una longitud de 28 mm con un orificio para eje de 6 mm de diámetro. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 55 kg a una velocidad de 3 km/h y una capacidad de carga estática máxima de 110 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales ligeras.
Aro 80 mm
La rueda Puretech para rueda giratoria presenta un diámetro de 80 mm con una banda de rodadura de goma maciza negro de 35 mm de ancho, montada sobre un cuerpo de polipropileno equipado con rodamiento de rodillos. El eje cuenta con un orificio de 12 mm de diámetro y el cubo tiene una longitud de 44,4 mm. Esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 70 kg a una velocidad de 4 km/h y una capacidad de carga estática de 140 kg, proporcionando un rendimiento fiable para aplicaciones industriales y comerciales.