Aro 160 mm
Supratech
EAN:
4031582442502
Número de producto:
PJR160x40-Ø20 HL58
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, fabricado en ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Documentos
El aro Supratech presenta un diámetro de 160 mm con una banda de rodadura de goma termoplástica de 40 mm de ancho, fabricado en polipropileno y equipado con rodamiento de rodillos. El cubo tiene una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 160 kg a 3 km/h y una capacidad estática de 320 kg. Es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales