Saltar al contenido principal Saltar a la búsqueda Saltar a la navegación principal
¡Bienvenido a nuestro sitio web recientemente rediseñado!
El aro Puretech es una rueda de 160 mm de diámetro diseñada para su uso en ruedecillas de transporte, fabricada en polipropileno con un cuerpo robusto y equipada con rodamiento de rodillos para un funcionamiento suave y duradero. La banda de rodadura está confeccionada en goma maciza sin marcas con un ancho de 40 mm, proporcionando excelente tracción y resistencia al desgaste. El cubo presenta una longitud de 58 mm y dispone de un orificio de eje de 12 mm de diámetro para una fácil instalación. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 270 kg y una capacidad de carga dinámica de 135 kg a una velocidad de 4 km/h, siendo ideal para aplicaciones en andamios, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, equipos de eliminación de residuos, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Número de artículo
PIR160x40-Ø12 HL58
EAN
4031582453188
Atributos principales
Tipo
Aro
Capacidad de carga a 4 km/h
135 kg
Capacidad de carga estática
270 kg
Rango de temperatura (máximo)
60 °C
Rango de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso total
0.85 kg
Nombre del producto
Puretech
Estándar
EN12532 - Material de transporte
Conductivo eléctrico
Inoxidable
Aro
Dureza de la Banda de rodadura (A)
80 Shore A
Material del cuerpo
Polipropileno
Material de la banda de rodadura
Goma maciza, sin marcas
Diámetro del agujero del Eje
12 mm
Longitud del cubo
58 mm
Ancho de Banda de rodadura
40 mm
Diámetro
160 mm
Protectores de hilo
Sin protector de roscas
Cojinete
Rodamiento de rodillos
special-features-image
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza