Aro 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442519
Número de producto:
PJR200x40-Ø20 HL58
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta co...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 40 mm fabricada en goma termoplástica, un cuerpo de polipropileno y un rodamiento de rodillos que garantiza un funcionamiento suave y duradero. El cubo presenta una longitud de 58 mm con un orificio de eje de 20 mm de diámetro. Esta rueda soporta una capacidad de carga estática de 320 kg y una capacidad de carga dinámica de 160 kg a una velocidad de 3 km/h, lo que la hace ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales