Aro 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457261
Número de producto:
PJI050x19-Ø8 VERDE
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 ...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Supratech es una rueda de 50 mm de diámetro fabricada en polipropileno con banda de rodadura de goma termoplástica de 19 mm de ancho, equipada con cojinete liso con separador tubo separador y longitud de cubo de 21,5 mm con orificio para eje de 6 mm de diámetro. Ofrece una capacidad de carga dinámica de 40 kg a 3 km/h y estática de 80 kg, siendo ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Core attributes
Wheel
Características especiales