Aro 200 mm
Supratech
EAN:
4031582442489
Número de producto:
PJO200x50-Ø20 HL58
- Materiales no peligrosos
- Calidad probada
- Movimiento sin marcas
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta co...
Detalles
¿Personalizado o gran volumen? Solicita un presupuesto ahora.
Hojas de datos
Documentos
El aro Supratech es una rueda de 200 mm de diámetro diseñada para aplicaciones de transporte y manipulación de cargas. Cuenta con un ancho de banda de rodadura de 50 mm fabricada en goma termoplástica, que proporciona durabilidad y resistencia al desgaste. El cuerpo está construido en polipropileno, ofreciendo una excelente relación entre peso y resistencia, mientras que el cubo tiene una longitud de 58 mm y un orificio de eje de 20 mm de diámetro. El aro está equipado con un cojinete liso que garantiza un funcionamiento suave y fiable. Respecto a las capacidades de carga, soporta una carga estática de 400 kg y una carga dinámica de 200 kg a una velocidad de 3 km/h. Esta rueda es ideal para jaulas rodantes, carros de compra, mobiliario y expositores de tienda, armarios de herramientas, bancos de trabajo y equipos de transporte, proporcionando soluciones versátiles para múltiples sectores industriales y comerciales.
Rendimiento del rodillo
Ruido de movimiento
Deserción
Resistencia a la corrosión
Números de artículo
Atributos principales
Aro
Características especiales
Materiales no peligrosos
Cumple con RoHS y REACH. No contiene hidrocarburos aromáticos policíclicos ni cromo (VI)
Calidad probada
Probado en nuestro propio laboratorio para conformidad con normas europeas
Movimiento sin marcas
Ruedas con abrasión reducida y bajo requisito de limpieza