- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz
Rollen und Räder für die Brandbekämpfung
Rad 250 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 62 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2880 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Nabenlänge beträgt 75 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1400 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 65 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager, abgedichtet ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 700 kg bei 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 1400 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 75 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 75 mm und eine Nabenlänge von 50 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 50 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 550 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 1100 kg erreicht, wodurch es sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Industrie eignet.
Rad 140 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 140 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan auf einem Gusseisen-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 55 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 630 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1260 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 300 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert mit einer Breite von 55 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 90 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern und einer Nabenlänge von 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1600 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobilindustrie, Medizintechnik und Maschinenbau.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Nabenlänge von 95 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 85 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 800 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Nabe eine Länge von 85 mm aufweist mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 800 kg bei 3 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1600 kg. Es eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über eine 50 mm breite Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Aluminium. Die Nabe hat eine Länge von 54 mm mit einer Bohrung mit Passfedernut und einem Achslochduchmesser von 17 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 60 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Laufflächenbreite von 20 mm. Die Nabe weist eine Länge von 12 mm auf, während der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern für optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 14 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 20 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern (RS/2RS) ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 140 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 280 kg erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 12 mm bei einem Achslochduchmesser von 25 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 25 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager (RS/2RS) gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 92 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das mit Präzisionskugellagern ausgestattete Rad erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 3360 kg. Es eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systemen, Maschinenbau und weiteren industriellen Bereichen.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm sowie einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Konstruktion besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossener Polyurethan-Lauffläche und Präzisionskugellagern. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, medizinische Geräte, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen und Transportequipment.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 100 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 34 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 500 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 160 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 46 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm und ist mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h, die statische Tragfähigkeit 600 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 200 mm verfügt über einen 46 mm breiten Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert auf einem Polyamid-Radkörper. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm, ausgestattet mit einem Präzisionskugellager, Rostfrei. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 800 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Nabenlänge von 28 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 30 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 180 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Rollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Laufflächenbreite von 80 mm. Die Nabe weist eine Länge von 80 mm auf, während der Achslochdurchmesser 25 mm beträgt. Das Rad verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, ausgestattet mit abgedichteten Präzisionskugellagern. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 17 mm bei einer Nabenlänge von 75 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 700 kg bei 3 km/h Geschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 1400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächenbreite von 40 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, antistatisch, vulkanisiert auf einem Radkörper aus Polyamid, elektrisch-leitfähig. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 320 kg erreicht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 160 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 20 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 550 kg bei 4 km/h bzw. 440 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1100 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.