Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 140 mm und einer Laufflächenbreite von 50 mm. Das Rad verfügt über einen Nabenlänge von 55 mm und eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Die Lauffläche besteht aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Gusseisen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem abgedichteten Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 630 kg erreicht. Das Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetrieben, schweren AGV-Systemen, Maschinenbau, Postlogistiksystemen sowie Produktions- und Plattformwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTX140x50-Ø20 HL55-A
EAN
4031582339963
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 3 km/h
630 kg
Statische Tragfähigkeit
1260 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
2,47 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6006 2RS
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
55 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
140 mm
Dichtungstyp
A
Geeignet für
bt_linde
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz