- Home
- Rollen & Räder
- Motorisierte Systeme
-
Linea e-lock
Linea e-lock
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist und sich dadurch für eine sichere und zuverlässige Befestigung eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager zur Gewährleistung einer reibungsarmen Rotation. Die Lauffläche ist aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt, das optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Linea E-Lock ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Geräten wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen, OP-Robotern, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten und bildgebenden Systemen wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten konzipiert und eignet sich ebenfalls für Computer auf Rädern und Medikamentenwagen.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist und sich dadurch optimal für präzise Positionierungsaufgaben eignet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager in der Schwenkvorrichtung ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Lauffläche ist aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Linea E-Lock ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Anwendungen konzipiert und findet Verwendung bei Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine zuverlässige und präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 150 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungseigenschaften bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist speziell für den Einsatz in medizinischen Anwendungen konzipiert, einschließlich Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Radbelag besteht aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungseigenschaften bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Linea E-Lock ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten konzipiert.