Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist und sich dadurch für eine sichere und zuverlässige Befestigung eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise Lenkbewegung und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und verfügt über ein Präzisionskugellager zur Gewährleistung einer reibungsarmen Rotation. Die Lauffläche ist aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan gefertigt, das optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 150 kg beträgt. Die Linea E-Lock ist speziell für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in medizinischen Geräten wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen, OP-Robotern, Beatmungsgeräten, Ultraschallgeräten und bildgebenden Systemen wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT- und Röntgengeräten konzipiert und eignet sich ebenfalls für Computer auf Rädern und Medikamentenwagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
S4-Materialnummer
990065310
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem
Gesamtbreite
71 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
155 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
1,52 kg
Produktname
Linea E-Lock
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
2
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Zapfen Durchmesser
32 mm
Zapfenlänge
50 mm
Gewindeposition im Zapfen
7 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
45,5 mm
Störkreis
254 mm
Ausladung
47,5 mm
Schwenkradius
127 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
15 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Grauweiß (RAL9002)
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort