- Home
- Rollen & Räder
- Rollen
- Rollen nach Tragfähigkeit
-
Extreme Schwerlast | > 1.500 kg
Extrem Schwerlastrollen
- Branchen & Lösungen
- Rollen & Räder
- Neuigkeiten & Innovation
- Über uns
Bockrolle 150 mm
Die Kappa load Bockrolle ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für höchste Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus superschweres Polyamid als Radkörpermaterial, wobei die Lauffläche identisch mit Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften versehen. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe der Rolle von 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 3000 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sich diese Bockrolle ideal für schwere industrielle Anwendungen eignet.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 300 mm und einer Gesamthöhe von 355 mm bietet diese Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 4000 kg. Einsatzgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die mit einer großen rechteckigen Platte ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei der Radkörper aus Gusseisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan versehen ist. Die Radlagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 200 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg beträgt. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie mit Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, wobei der Raddurchmesser 300 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2400 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Kappa load ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern für optimale Schwenkbewegungen ausgerüstet ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern versehen, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 200 mm
Die Kappa load Bockrolle ist mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 200 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 300 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2.400 kg bei 4 km/h bzw. 2.000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4.000 kg beträgt. Typische Anwendungsbereiche umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 200 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Durchmesser von 200 mm auf, wobei der Radkörper aus Gusseisen gefertigt und mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan versehen ist, während Präzisionskugellager für reibungsarme Rotation sorgen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 255 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2800 kg erreicht. Hauptanwendungsgebiete umfassen die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 250 mm
Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3600 kg beträgt. Typische Anwendungsbereiche umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Radkörper mit gegossenem Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 250 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 305 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2040 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 1700 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4080 kg erreicht. Diese robuste Konstruktion eignet sich optimal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Lasten und gewährleistet durch die hochwertigen Materialien und Präzisionslager eine zuverlässige und langlebige Performance.
Bockrolle 300 mm
Die Bockrolle Kappa ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer, das für maximale Stabilität und Langlebigkeit konzipiert ist. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Der Raddurchmesser beträgt 300 mm bei einer Gesamthöhe von 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h beziehungsweise 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4800 kg erreicht und somit auch für schwerste Anwendungen geeignet ist.
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend 300 mm
Die Kappa ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, ausgestattet mit einer großen rechteckigen Platte als Befestigung. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei als Schwenklager. Das Rad mit 300 mm Durchmesser besitzt einen Radkörper aus Gusseisen und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, sowie Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe beträgt 355 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4800 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 500 mm
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech, schwer, mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 500 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 610 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 10000 kg bei 3 km/h sowie 10000 kg bei 4 km/h. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung und schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 300 mm
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 415 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 6000 kg bei 4 km/h bzw. 4000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 9000 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvollste Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über hochwertige Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Körper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 365 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 5000 kg bei 4 km/h bzw. 3600 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 7500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 250 mm
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Körper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 250 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 325 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 3000 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 2400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 4500 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 250 mm
Die Omikron twin Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Die Befestigungsplatte gewährleistet eine stabile Montage bei hohen Belastungen. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen unter extremen Lasten. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 250 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 325 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 4500 kg erreicht. Haupteinsatzgebiete sind die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 200 mm
Die Omikron twin Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einem gegossenen Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 275 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 2500 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 3750 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 400 mm
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit 400 mm Durchmesser kombiniert einen robusten Gusseisen-Radkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe beträgt 510 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 7200 kg bei 4 km/h bzw. 5000 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 10800 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 400 mm
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Grundkörper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgerüstet, bei einem Raddurchmesser von 400 mm. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 510 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 7200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h bzw. 5000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 10800 kg erreicht. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.
Bockrolle 200 mm
Die Bockrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Schmiedeeisen, schwer. Das Rad besteht aus einem Gusseisen-Körper mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 200 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 275 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 2500 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie 2000 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3750 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie für schwere AGV-Systeme.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für anspruchsvolle Industrieanwendungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm kombiniert einen robusten Gusseisenradkörper mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 205 mm. Die dynamische Tragfähigkeit erreicht 1500 kg bei 4 km/h und 1100 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 2250 kg beträgt. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung sowie schwere AGV-Systeme.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von extra schweren Rollen
Besonders schwere Rollen sind für anspruchsvolle Anwendungen konzipiert, bei denen jede Rolle zuverlässig Traglasten von über 1.500 kg tragen muss, während sie vorhersehbar anfahren, rollen und lenken. Unsere Rollen kombinieren verstärkte Gehäuse mit robusten Rädern und Lagern und sorgen so für eine lang anhaltende Leistung auch in den härtesten Umgebungen. Die besonders schweren Rollen von TENTE bieten eine Reihe wichtiger Vorteile:
Robuste Konstruktion — Unsere extra schweren Rollen bestehen aus verstärkten Materialien und sind auf Langlebigkeit ausgelegt. Sie sind so gebaut, dass sie häufigem Gebrauch standhalten und gleichzeitig Verschleiß, Stößen und schwierigen Bodenbedingungen in rauen Industrieumgebungen standhalten.
Wartungsarm — Optionen mit Staubring und integrierten Schmiernippeln vereinfachen die Schmierung und sorgen für einen reibungslosen Ablauf zwischen den Wartungsintervallen.
Optimierter Lebenszykluswert — Durch die Kombination aus langer Lebensdauer und einfacherer Bewegung tragen diese Rollen zu niedrigeren Gesamtbetriebskosten bei anspruchsvollen Anwendungen bei.
Anpassungsfähige Radoptionen — Die besonders schweren Rollen von TENTE sind mit einer Vielzahl von Laufflächenmaterialoptionen erhältlich, um für unterschiedliche Bodenarten und Betriebsumgebungen geeignet zu sein
Integrierte Sicherheit — Für Richtungsstabilität und sichere stationäre Verriegelung können besonders schwere Rollen mit Radsperren und Richtungssperren konfiguriert werden.
Arten von extra schweren Rollen
Besonders schwere Rollen können in einer Vielzahl von Ausführungen konfiguriert werden, um spezifischen Lastprofilen, Antriebszyklen und Bodenbedingungen gerecht zu werden. Durch die Auswahl des richtigen Rollengehäuses, Radmaterials und Durchmessers für Ihre individuellen Umweltanforderungen können Sie die Rollkraft, Manövrierfähigkeit und Lebensdauer für anspruchsvolle Einsatzfälle optimieren. Im Folgenden sind zwei häufig verwendete Typen von besonders schweren Rollen und ihre wichtigsten Vorteile aufgeführt:
Rollen aus besonders robustem Polyurethan
Besonders robuste Rollen aus Polyurethan kombinieren einen außergewöhnlich niedrigen Rollwiderstand mit hervorragender Verschleißfestigkeit unter Dauerbelastung. Sie sind ideal für lange Läufe, häufigen Stop-Start-Betrieb und glatte Industrieböden. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment ist die TENTE Kappa-Serie. Diese Rollen bieten einen ruhigen Lauf und ein präzises Manövrieren in einem kompakten, geschweißten Stahlgehäuse. Kappa Schwerlastrollen mit Polyurethan-Lauffläche können auch mit einer Totalsperre oder einer Richtungsblockierung ausgestattet werden, um die Geradeausführung bei langen Läufen zu verbessern. Für Aufgaben, die größere Raddurchmesser und mehr als 2400 kg Tragfähigkeit pro Rolle erfordern, schauen Sie sich unsere Omikron twin Twin-Serie an. Wenn diese Serie mit zwei 400-mm-Rädern aus gegossenem Polyurethan ausgestattet ist, kann sie Traglasten von bis zu 30.000 kg pro Rolle bewältigen.
Extra robuste Polyamid-Rollen
Besonders robuste Polyamid-Rollen sind die Wahl, wenn Spitzenbelastbarkeit und Formstabilität wichtiger sind als Bodenpflege oder Geräuschentwicklung. Polyamidräder halten sehr hohen Belastungen stand und bieten eine harte, präzise Lauffläche, aber erwarten Sie eine höhere Oberflächendruck und einen lauteren Lauf als bei weicheren Materialien. Generell werden Rollen mit Polyamid-Rädern für den Einsatz in Innenräumen empfohlen. Modelle mit Polyurethanrädern sind Allround-Talente und eignen sich für den Einsatz im Innen- und Außenbereich. Unsere Omikron twin Twin-Serie verwendet zwei superschwere Polyamid-Räder, gepaart mit Präzisionskugellagern und einem robusten, geschweißten Stahlgehäuse. Die Durchmesseroptionen für Polyamid-Räder, die in unserer Omikron-Serie verwendet werden, reichen von 100 mm bis 400 mm, wobei die größte Konfiguration Nutzlasten von 15.000 kg pro Rolle tragen kann. Diese besonders robusten Polyamid-Rollen sind als feste und schwenkbare Versionen erhältlich und können mit Richtungssperre und Radblockierung konfiguriert werden.
Einsatzbereiche für besonders schwere Rollen
Besonders schwere Rollen kommen überall dort zum Einsatz, wo extreme Nutzlasten, verlängerte Arbeitszyklen und präzises Manövrieren unverzichtbar sind. In der Intralogistik und im Vertrieb unterstützen sie Lösungen für Schwertransporte und sorgen dafür, dass auch bei Gerätehändlern Abfertigungen mit hohem Durchsatz am Laufen bleiben. In Maschinen und Werkstatteinrichtungen — im Maschinenbau, im Behälterbau und in der Transportausrüstung — laufen sie zuverlässig über Industrieböden und tolerieren häufigen Stopp-Start-Betrieb. Im Automobilsektor, von Produktions- und Plattformwagen bis hin zu Automobilherstellern, sorgen diese Rollen für eine vorhersehbare Lenkung und hohe Nennkapazitäten, um den Materialfluss termingerecht zu halten.