Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion für extreme Belastungssituationen. Das Rad weist einen Durchmesser von 250 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das eine hervorragende Verschleißfestigkeit und Bodenschonung gewährleistet. Der Radkörper ist aus Gusseisen gefertigt und wird durch Präzisionskugellager gelagert, die eine präzise und wartungsarme Rotation ermöglichen. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 305 mm und ermöglicht damit eine optimale Integration in verschiedene Transportvorrichtungen und Lagersysteme. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4080 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h können 1700 kg transportiert werden, bei 4 km/h sind es 2040 kg. Diese technischen Spezifikationen machen die Kappa zur idealen Lösung für schwere Lasten in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9688FTP250P65
EAN
4031582316322
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2040 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
1700 kg
Statische Tragfähigkeit
4080 kg
Bauhöhe
305 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
18,84 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
200 mm
Plattenbreite
160 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
250 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 250 mm
Novatech
FTP 250x60-Ø25 HL62

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für den Einsatz in Lenkrollen und zeichnet sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Leistung aus. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm, die optimalen Grip und Verschleißfestigkeit bietet. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und reibungsarmen Betrieb gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 62 mm und ist mit einer Achsbohrung von 25 mm Durchmesser versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 2800 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 1400 kg bei 6 km/h beziehungsweise 1680 kg bei 4 km/h, was es für vielfältige industrielle Transportanwendungen geeignet macht.

250 mm
1680 kg
250 mm
1680 kg