- Home
- Branchen & Lösungen
- Healthcare
- Gesundheitsmöbel
-
Mobilisation und Sonderbedarf
Rollen und Räder für besondere Bedürfnisse
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen robusten Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen, wo präzise Beweglichkeit und hohe Belastbarkeit gefordert sind.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den zuverlässigen Einsatz in Medizin-, Pflege- und Industrieanwendungen konzipiert ist. Der Zapfen ist als Zapfen, rund ausgeführt und dient der sicheren Befestigung der Rolle am Gerät oder Möbelstück. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leicht und exakt um die Hochachse schwenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, die eine geräuscharme und schonende Fahrweise auf unterschiedlichen Bodenbelägen ermöglicht. Das Radlager ist ebenfalls als Präzisionskugellager ausgeführt, was einen geringen Rollwiderstand und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg je Rolle, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Lenkrolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen und Patientenlifter.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in Medizin, Pflege und Gewerbe konzipiert ist. Der Zapfen ist als runder Zapfen ausgeführt und ermöglicht die Montage in entsprechende Aufnahmen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist; die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Geräte für Mobilisation und Sonderbedarf, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leicht und exakt ausrichten lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und besitzt eine gespritzte Lauffläche aus Polyurethan, die für geringe Rollgeräusche und eine gute Bodenhaftung sorgt. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das einen leichtgängigen und langlebigen Lauf gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen konzipiert ist. Der Zapfen ist als runder Zapfen ausgeführt und dient der Befestigung an dem zu transportierenden Gerät oder Möbelstück. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig und präzise ausrichten lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan ausgestattet, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist; das Rad selbst ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, was einen geringen Rollwiderstand gewährleistet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 145 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 130 kg angegeben ist. Die Lenkrolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter und Beatmungsgeräte.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgenanlagen, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Systemen zur Mobilisation und für Sonderbedarf, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, Büromöbeln, Patientenliftern, Ruhesesseln, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen eignet. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen, rund, der eine einfache Montage in entsprechende Aufnahmen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass die Rolle eine leichtgängige Schwenkbewegung ausführt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem gespritzten Laufbelag aus Polyurethan versehen, der eine geräuscharme und schonende Führung auf verschiedenen Untergründen gewährleistet; der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt und wird ebenfalls über ein Präzisionskugellager gelagert. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 145 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg, jeweils bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Laufruhe und Langlebigkeit für anspruchsvolle Anwendungen in medizinischen und industriellen Bereichen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 125 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 110 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 220 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen, Büroumgebungen und professionellen Anwendungen, wo präzise Manövrierbarkeit und hohe Belastbarkeit gefordert sind.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad mit einem Durchmesser von 100 mm kombiniert einen Polyamid-Radkörper mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Belastbarkeit 240 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Laufruhe und Langlebigkeit in anspruchsvollen Anwendungen.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 145 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einer rechteckigen Platte mit Abstand US-Anschraubloch ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Grundkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 124 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Linea ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen. Die Befestigung erfolgt über eine Rechteckige Platte mit Abstand US-Anschraubloch, die eine einfache und sichere Montage an Gerätegestellen, Wagen und Möbeln ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige und exakte Schwenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das für ruhigen Lauf und geringe Reibung sorgt. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Lenkrolle mit Totalfeststeller Linea ist ein robustes Rollenelement für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte mit Abstand der US-Anschraublöcher, die eine sichere und standardkonforme Montage an gängigen Rahmenkonstruktionen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Schwenkbewegung auch unter Last gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist, das für geringe Rollgeräusche, gute Bodenhaftung und hohe Abriebfestigkeit sorgt. Der Totalfeststeller blockiert sowohl die Rad- als auch die Schwenkbewegung und fixiert das Element somit zuverlässig in Position. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Das Produkt eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist und sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT-Geräte, Röntgeneinrichtungen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Montage am jeweiligen Gestell gewährleistet. Das Gehäuse ist aus Polyamid gefertigt und besitzt ein Schwenklager in Form eines Präzisionskugellagers, das eine leichtgängige, exakte Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert; die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte mit einem definierten Abstand der US-Anschraublöcher, wodurch eine sichere und standardkonforme Montage an Geräten und Möbeln gewährleistet wird. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig um die Hochachse bewegen lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine ruhige und reibungsarme Laufbewegung ermöglicht. Die Lauffläche ist aus gespritztem Polyurethan gefertigt, während der Radkörper aus Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 124 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Arztpraxen entwickelt wurde und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Patientenlifter sowie OP-Robotern, Behandlungsstühlen und Ultraschallgeräten zum Einsatz kommt. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte, die eine stabile und spielfreie Montage an der Konstruktion des Trägergeräts ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig um die vertikale Achse bewegt. Das Rad hat einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem gespritzten Laufbelag aus Polyurethan versehen, der eine geräuscharme Fahrweise und einen zuverlässigen Bodenkontakt gewährleistet; der Radkörper aus Polyamid ist ebenfalls über ein Präzisionskugellager gelagert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 148 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h mit 130 kg angegeben wird.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 125 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Gewerbe konzipiert ist und sich unter anderem für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme eignet. Die Befestigung erfolgt über eine rechteckige Platte mit einem Abstand der US-Anschraublöcher, die eine sichere und stabile Montage am Grundgerät gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, was eine leichtgängige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen gespritzten Laufbelag aus Polyurethan, der für geringe Rollgeräusche und eine schonende Bodenbehandlung sorgt, und ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 148 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 130 kg beträgt.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Zapfen, rund als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf und ist mit einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig versehen, während die Radlagerung durch ein Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet wird. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 130 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg sowohl bei 3 km/h als auch bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Tragfähigkeit 300 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen und professionellen Anwendungen.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Medizin, Pflege und Büroumfeld konzipiert ist und unter anderem in Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, mit dem die Rolle direkt am Gerät oder Möbelstück montiert werden kann. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig in alle Richtungen lenken lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Stahl ausgestattet. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan sorgt für geräuscharmes Rollen und eine gute Bodenhaftung. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die sich für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der Medizintechnik eignet, unter anderem für Anästhesiewagen, MRT-, CT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschall- und Beatmungsgeräte sowie für professionelle Reinigungswagen und Büromöbel. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine direkte und stabile Montage am Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, wodurch eine leichtgängige Lenkbewegung gewährleistet wird. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem gespritzten Polyurethan-Laufbelag versehen, der für ruhige und zuverlässige Laufeigenschaften sorgt. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt, und die Radlagerung erfolgt über ein rostfreies Präzisionskugellager. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 100 mm
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für den professionellen Einsatz in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und medizinischen Umgebungen konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und feste Montage am jeweiligen Gerät oder Möbelstück ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und nimmt ein Präzisionskugellager auf, das eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung der Rolle gewährleistet. Das Laufrad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einer gespritzten Lauffläche aus Polyurethan versehen, die für geräuscharmes Rollen sorgt und den Boden schont. Das Rad selbst ist mit einem rostfreien Präzisionskugellager ausgestattet, wodurch auch bei häufiger Nutzung eine zuverlässige Laufleistung erreicht wird. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Rolle eignet sich unter anderem für Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegebetten, Patientenlifter, OP-Roboter und Ultraschallgeräte.
Lenkrolle 100 mm
Die Lenkrolle Linea ist mit einem runden Zapfen als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 100 mm bei einer Gesamthöhe von 120 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige medizinische und professionelle Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Büromöbel, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.