Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Linea ist eine Lenkrolle mit Richtungssperre, die über einen rechteckigen Plattenbeschlag und ein Gehäuse aus Polyamid verfügt. Die Rolle verfügt über ein Präzisionskugellager mit Schwenklager für einen reibungslosen Betrieb. Das Radkörpermaterial besteht aus Polyamid mit einem Laufflächenmaterial aus eingespritztem Polyurethan. Das Rad ist mit einer Präzisionskugellagerkonstruktion ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 124 mm verfügt diese Rolle über eine Tragfähigkeit, die für leichte Anwendungen geeignet ist. Sie bietet eine Tragfähigkeit von 120 kg bei 3 km/h und eine statische Tragfähigkeit von 240 kg.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5941UAP100P50 RAL9002
EAN
4031582351699
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
124 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,87 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
8,5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
61,5 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
56 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
51,5 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
46,5 mm
Plattenlänge
77 mm
Plattenbreite
67 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
216 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
108 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
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
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle 100 mm
Linea
5940UAP100P50 9002/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und eignet sich für vielfältige medizinische und gewerbliche Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisations- und Sonderbedarf, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager im Schwenkbereich ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkfunktion gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert, wobei die Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan und der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 121 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947UAP100P50 9002/3000/7015 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einer rechteckigen Platte befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine präzise und langlebige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und verfügt über einen Polyamid-Körper mit einer aufgespritzten Polyurethan-Lauffläche, die optimale Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Das Rad ist ebenfalls mit einem Präzisionskugellager gelagert, das eine reibungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 121 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Linea eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte sowie für den Einsatz in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen und Büromöbeln.

100 mm
121 mm
120 kg
100 mm
121 mm
120 kg