Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend, die für anspruchsvolle industrielle Einsatzbereiche konzipiert wurde, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie und Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme. Die Befestigung erfolgt über eine große rechteckige Platte, die eine stabile und großflächige Montage am Fahrzeug oder an der Anlage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über eine Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei, die eine präzise Lenkbewegung und eine hohe Belastbarkeit im Drehlager gewährleistet. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 300 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, während die Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, und der Radkörper aus Gusseisen gefertigt sind. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4800 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 2000 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h und bei 2400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9682FTP300P64-80
EAN
4031582430615
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Totalfeststeller, vorlaufend
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4800 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
19,01 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Große rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
140 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlänge
175 mm
Plattenbreite
140 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig, verstärkt oder rostfrei
Störkreis
452 mm
Ausladung
70 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
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
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Gesicherte Befestigungsplatte
Montageplatte mit Mutter und Schraube gesichert
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Schnelle Wartung
Schwenklager gefettet mit Langzeitschmierstoff und ausgestattet mit Schmiernippel für einfache Wartung
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 300 mm
Lenkrolle 300 mm
Kappa load
9650FTP300P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit großer rechteckiger Platte als Befestigungselement, die für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert ist. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung und ist mit Axialrillen- und Kegelrollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige Schwenkbewegung und optimale Lastverteilung gewährleisten. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und verfügt über ein Laufband aus gegossenem Polyurethan, das auf einem Gusseisenkörper montiert ist. Die Radlagerung erfolgt durch hochwertige Präzisionskugellager, die eine lange Lebensdauer und geringe Reibung sicherstellen. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei 6 km/h werden 2000 kg und bei 4 km/h werden 2400 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Produktions- und Plattformwagen sowie schwere AGV-Systeme.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg
Varianten
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Lenkrolle mit Richtungsfeststeller 300 mm
Kappa load
9651FTP300P64 CL97

Die Kappa load ist eine Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, die für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben entwickelt wurde und unter anderem in der Luft- und Raumfahrtindustrie sowie in der Flughafenausrüstung, in AMR-Systemen, bei Automobil-OEM, bei Keramik- und Glasherstellern, in Produktions- und Plattformwagen sowie in schweren AGV-Systemen eingesetzt wird. Die Befestigung erfolgt über eine große rechteckige Platte, die eine stabile und flächige Verschraubung an der Trägerkonstruktion ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus schwerem Schmiedeeisen und nimmt ein Axialrillen- und Kegelrollenlager auf, das die Drehbewegung der Lenkrolle um die Vertikalachse führt und hohe Quer- und Axialkräfte sicher aufnimmt. Das Rad mit einem Durchmesser von 300 mm ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, besitzt einen Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4000 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h 2000 kg und bei 4 km/h 2400 kg beträgt.

300 mm
355 mm
2400 kg
300 mm
355 mm
2400 kg