Lenkrolle 500 mm
Omikron twin
EAN:
4031582428964
Artikelnummer:
9950STP500P68 Radbreite 100
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Stabile Konstruktion
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen kon...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Lenkrolle Omikron twin ist mit einer extra großen rechteckigen Schwerlastplatte ausgestattet und für höchste Belastungen konzipiert. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen, schwer, und verfügt über ein hochwertiges Axialrillen- und Kegelrollenlager für optimale Schwenkbewegungen. Das Rad kombiniert einen robusten Radkörper aus Stahlblech, schwer, mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 500 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 610 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 10000 kg bei 3 km/h sowie 10000 kg bei 4 km/h. Diese Hochleistungsrolle eignet sich besonders für die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung und schwere AGV-Systeme.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale