Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Kappa ist eine Bockrolle mit einer mittlegroßen rechteckigen Schwerlastplatte als Befestigungselement, die speziell für anspruchsvolle industrielle Anwendungen konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Schmiedeeisen in schwerer Ausführung, was eine robuste und langlebige Konstruktion gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 300 mm auf und ist mit einem Laufbelag aus gegossenem Polyurethan ausgestattet, das eine optimale Verschleißfestigkeit und Bodenschonung bietet. Der Radkörper besteht aus Gusseisen, das eine hohe Tragfähigkeit und Stabilität unter Last sicherstellt. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine reibungsarme und präzise Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 355 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 4800 kg, während die dynamische Tragfähigkeit je nach Betriebsgeschwindigkeit variiert: Bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h beträgt die dynamische Tragfähigkeit 2000 kg, bei 4 km/h hingegen 2400 kg. Diese Spezifikationen machen die Kappa zu einer zuverlässigen Lösung für schwere Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
9688FTP300P65
EAN
4031582316360
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Tragfähigkeit bei 4 km/h
2400 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
2000 kg
Statische Tragfähigkeit
4800 kg
Bauhöhe
355 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
18,34 kg
Produktname
Kappa
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Mittelgroße rechteckige Schwerlastplatte
Plattenloch Durchmesser
15 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
160 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
120 mm
Plattenlänge
200 mm
Plattenbreite
160 mm
Gehäuse
Gabelform
Bauchig, verstärkt
Gehäusematerial
Schmiedeeisen, schwer
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
300 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Achse
Verschraubt
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
Störungsfreier Einsatz
Schwenklager mit Staubring für kontinuierliche Bewegung
Stabile Konstruktion
Gehäuse aus schwerem Stahl für hohe Tragfähigkeit
Zuverlässige Bodenhaftung
Laufflächen mit optimierter Traktion für sicheren Halt auf nassen und rutschigen Böden
Stabile Konstruktion
Massive Stahlplatte für maximale Tragfähigkeit
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
Optimierte Richtungsfeststellung
Richtungsfeststeller einstellbar auf 2x180° oder 4x90°
Langlebige Oberflächen
Hochwertige Verzinkung für lange Lebensdauer unter harten Bedingungen
Extrem stabile Konstruktion
Geschweißte massive Stahlkonstruktion für höchste Tragfähigkeit
Sehr stabile Konstruktion
Extra schweres Stahlgehäuse für hohe Tragfähigkeit
Gehärteter Kugelkranz
Zwei gehärtete zweireihige Kugellaufbahnen garantieren außergewöhnliche Stabilität
Flexible Feststellung
Einsatz von zwei unabhängigen Betätigungssystemen in einer Rolle
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Rad 300 mm
Novatech
FTP 300x80-Ø30 HL92

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 300 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 80 mm. Das Rad verfügt über ein Gusseisen-Gehäuse und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 92 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 30 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 4000 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 2000 kg bei 6 km/h beziehungsweise 2400 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für vielfältige industrielle Transportanwendungen eignet.

300 mm
2400 kg
300 mm
2400 kg