Rad 60 mm
Novatech
EAN:
4031582419030
Artikelnummer:
ETP060x20-Ø20 HL12
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Lauffläche aus gegoss...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Dokumente
- 2024_Catalogue_HeavyDuty_DE_web.pdf
- TENTE_Mechanical_Engineering_and_Workshops_DE_TRI.pdf
- TENTE_Automotive_DE_TRI.pdf
- TENTE_ESD_product_recommendation_DE_TDE.pdf
- TENTE_Entertainment_DE_TRI.pdf
- TENTE_Kappa_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Intralogistic_DE_TRI.pdf
- TENTE_Polyurethane_solutions_Flyer_DE_TRI.pdf
- TENTE_Delta_product_information_DE_TRI.pdf
- TENTE_Alpha_product_information_DE_TRI.pdf
- Product_brochure_Omikron_DE__1_.pdf
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 60 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 20 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe und Langlebigkeit gewährleistet. Die Nabe hat eine Länge von 12 mm und ist mit einer Bohrung von 20 mm Durchmesser für die Achsenmontage versehen. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Mit diesen Eigenschaften eignet sich das Novatech Rad hervorragend für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, bei Flughafenausrüstungen, in AMR-Systemen, automatisierten Shuttlesystemen, der Automobilindustrie, bei Keramik- und Glasherstellern, im Containerbau, in der Brandbekämpfungstechnik, bei Gabelstaplern, in schweren AGV-Systemen, im Maschinenbau, in Postlogistiksystemen sowie für Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.