Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Elastech-Rad ist ein Rad für Kastor-Systeme mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Die Lauffläche besteht aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert, während das Radgehäuse aus Polyamid gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager aus rostfreiem Material ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 45 mm sowie einer Bohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 500 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 250 kg erreicht. Das Elastech-Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen wie AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, professionelle Reinigungswagen, Rollkäfige, Gerüste, Werkzeugschränke, Transportequipment und Werkbänke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
UFC125X40@08X45
EAN
4031582422290
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,5 kg
Produktname
Elastech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
64 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P62

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein Kugelbahn, zweireihig als Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert. Die Radlagerung erfolgt über ein Präzisionskugellager, Rostfrei für langlebigen Betrieb. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, Elektronische Systeme, Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varianten
Lenkrolle 125 mm
Lenkrolle 125 mm
Alpha stainless
8470UFC125P30-13

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm besitzt einen Radkörper aus Polyamid und ist mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen ausgerüstet, während das Präzisionskugellager aus rostfreiem Material für langlebige Funktion sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg
Varianten
Bockrolle 125 mm
Bockrolle 125 mm
Alpha stainless
8478UFC125P62

Die Alpha stainless Bockrolle ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit einem spurlosen, vulkanisierten Elastikreifen und ist mit präzisionskugellagern aus rostfreiem Stahl gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 500 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet eine zuverlässige und langlebige Lösung für industrielle Transportanwendungen mit hohen Anforderungen an Korrosionsbeständigkeit und Präzision.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Alpha stainless
8477UFC125P30-13

Die Alpha stainless ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die über eine Anschraubloch-Befestigung verfügt. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer, und ist mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager ausgestattet. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem Elastikreifen, spurlos, als Lauffläche und ist mit Präzisionskugellagern aus rostfreiem Material gelagert. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Die Rolle eignet sich für Anwendungen in Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

125 mm
155 mm
150 kg
125 mm
155 mm
150 kg