- Home
- Branchen & Lösungen
- Industry
- Maschinen- & Werkstattausrüstung
-
Brandbekämpfungstechnik, Brandschutz
Rollen und Räder für die Brandbekämpfung
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit schwarzer Vollgummi-Lauffläche und ist mit wartungsfreien Gleitlagern ausgestattet. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Transportrolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für Anwendungen in Automobil-OEM, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfigen, Werkzeugschränken, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänken.
Lenkrolle 125 mm
Die Lenkrolle Alpha verfügt über eine Anschraubloch-Befestigung und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihigem Kugelbahn-Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit vulkanisiertem, spurlosem Elastikreifen und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle 160 mm
Die Alpha stainless Lenkrolle ist mit einer mittelgroßen rechteckigen Platte ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus rostfreiem Stahl, schwer, das mit einem zweireihigen Kugelbahn-Schwenklager versehen ist. Das Rad besteht aus Polyamid mit einer Lauffläche, die identisch mit dem Radkörper ist, und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 160 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 200 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht. Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus hochwertigem Polyamid, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper gefertigt ist, und ist mit einem wartungsarmen Gleitlager ausgestattet. Mit einem Raddurchmesser von 100 mm und einer Gesamthöhe von 128 mm bietet diese Rolle optimale Proportionen für vielseitige Einsätze. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Bereichen wie Automobil-OEM, Maschinenbau, Containerbau, Produktions- und Plattformwagen, Transportequipment sowie Werkzeugschränke und Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement ausgestattet und verfügt über ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen und ist mit einem präzisen Rollenlager ausgerüstet, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle beläuft sich auf 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 320 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich für zahlreiche Anwendungsbereiche wie Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Die Alpha Lenkrolle mit Totalfeststeller ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus schwerem Stahlblech mit zweireihiger Kugelbahn als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, wobei der Raddurchmesser 125 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Automobil-OEM, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik, Maschinenbau, Postlogistiksysteme, Produktions- und Plattformwagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgungsanlagen sowie Werkbänke.
Bockrolle 100 mm
Die Bockrolle Alpha verfügt über eine kleine rechteckige Platte als Befestigungselement und ein robustes Gehäuse aus schwerem Stahlblech für maximale Stabilität. Das Rad besteht aus einem Polypropylen-Radkörper mit spurlosem Vollgummi-Laufbelag und ist mit präzisen Rollenlagern ausgestattet, die einen reibungsarmen Lauf gewährleisten. Bei einem Raddurchmesser von 100 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Fahrgeschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht. Diese vielseitige Rolle eignet sich optimal für Anwendungen in der Automobil-OEM-Industrie, Speisewagen, Containerbau, Reinraumtechnik, Brandschutztechnik, Maschinenbau, Postlogistik, Produktionswagen, Rollkäfige, Werkzeugschränke, Transportequipment, Abfallentsorgung und Werkbänke.
Antriebseinheit 125 mm
Die E-Drive ultimate Antriebseinheit mit elektrischem Gehäuse ist eine hochmoderne Lösung für die Elektromobilität, ausgestattet mit einem 125 mm Durchmesser Rad aus Polyamid-Grundkörper und spurlosem, vulkanisiertem Elastikreifen. Die rechteckige Plattenbefestigung ermöglicht vielseitige Montage für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, Medizintechnik wie Anästhesie- und Pflegewagen, Automobil-OEM, bildgebende Verfahren, Reinraumtechnik, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiger Radkörper mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächenbreite von 75 mm, gefertigt aus robustem Gusseisen mit einer gegossenen Polyurethan-Lauffläche. Dieses vielseitige Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, medizinische Geräte wie CT-Scanner und MRT, schwere AGV-Systeme sowie Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 230 mm
Das Novatech Rad ist ein Radkörper aus Gusseisen mit einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan und erreicht einen Durchmesser von 230 mm bei einer Laufflächenbreite von 82 mm. Dieses Rad eignet sich für anspruchsvolle Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, medizinische Geräte wie CT-Scanner und MRT, Maschinenbau, schwere AGV-Systeme sowie Transportequipment und Gabelstapler.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad ist ein hochwertiger Radkörper mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächenbreite von 80 mm. Der Radkörper besteht aus robustem Gusseisen, während die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan gefertigt ist. Dieses Rad eignet sich für vielfältige Anwendungen in der Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau, schwere AGV-Systeme, Gabelstapler, Transportequipment und weitere industrielle Einsatzbereiche.
Rad 200 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 75 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen, während die Lauffläche aus schwarzem, vulkanisiertem Elastikreifen gefertigt ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 4 km/h bzw. 500 kg bei 6 km/h, die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 125 mm. Die Nabenlänge beträgt 35,5 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Elastech Rad aus Zinkdruckguss verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 32 mm und einem Durchmesser von 150 mm. Die Achsbohrung beträgt 8 mm bei einer Nabenlänge von 35,5 mm. Das Präzisionskugellager, Rostfrei gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg (bei 3 km/h), die statische Tragfähigkeit bei 300 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad aus Gusseisen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 90 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 3360 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 160 mm
Das Elastech Rad aus Aluminium verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 50 mm und einem Durchmesser von 160 mm. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei 4 km/h bzw. 280 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht. Anwendungsgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Der 50 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Aluminiumkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h bzw. 240 kg bei 6 km/h erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 95 mm
Das Novatech Rad verfügt über einen Durchmesser von 95 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lauffläche aus gegossenem Polyurethan hat eine Breite von 40 mm und ist auf einem Radkörper aus Stahl und Eisen montiert, der mit Präzisionskugellagern ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 400 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 800 kg erreicht, wodurch sich das Rad für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen schwarzen, vulkanisierten Elastikreifen mit einer Laufflächenbreite von 40 mm und einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 15 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 125 mm
Das Elastech Rad mit einem Durchmesser von 125 mm verfügt über einen Elastikreifen, spurlos, vulkanisiert mit einer Laufflächenbreite von 40 mm auf einem Polyamid-Radkörper. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrung von 15 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 250 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit, während die statische Belastbarkeit 500 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 100 mm
Das Elastech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 45 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,3 mm. Der 34 mm breite Elastikreifen ist spurlos und vulkanisiert auf einen Polyamid-Radkörper aufgebracht. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit, die statische Tragfähigkeit 320 kg. Einsatzgebiete umfassen AMR-Systeme, Automatisierte Shuttlesysteme, Maschinenbau, Transportequipment und Werkbänke.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium verfügt über einen Durchmesser von 150 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Die Nabenlänge beträgt 60 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm, ausgestattet mit Präzisionskugellagern. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h, während die statische Belastbarkeit 1000 kg erreicht. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Maschinenbau und Transportequipment.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad aus Aluminium mit gegossenem Polyurethan-Laufbelag bietet einen Durchmesser von 150 mm bei einer Laufflächenbreite von 50 mm. Die Achsbohrung beträgt 25 mm Durchmesser, die Nabenlänge 60 mm. Ausgestattet mit Präzisionskugellagern erreicht das Rad eine dynamische Tragfähigkeit von 500 kg bei 4 km/h bzw. 400 kg bei 6 km/h sowie eine statische Belastbarkeit von 1000 kg. Einsatzgebiete umfassen Luft- und Raumfahrtindustrie, AMR-Systeme, Automobil-OEM, Maschinenbau und weitere industrielle Anwendungen.