Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein Radbody für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 230 mm und einer Laufflächen-Breite von 82 mm. Der Radbody besteht aus Gusseisen und bietet damit eine robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Die Lauffläche ist aus gegossenem Polyurethan gefertigt und gewährleistet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Das Rad ist speziell für vielfältige industrielle Einsatzbereiche konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTF230x82-Ø45-5xØ14
EAN
4031582331974
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
5,85 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
5
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
45 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser
14 mm
Lochkreis Durchmesser
70 mm
Breite der Lauffläche
82 mm
Durchmesser
230 mm
Geeignet für
jungheinrich_mic
Lager
Flanschrad