Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Novatech Rad ist ein Radbody für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 250 mm und einer Laufflächen-Breite von 80 mm. Der Radbody besteht aus Gusseisen und bietet damit eine robuste Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen. Die Lauffläche ist aus gegossenem Polyurethan gefertigt und gewährleistet optimale Verschleißfestigkeit sowie Bodenschonung. Dieses Rad ist speziell für vielfältige Industrieanwendungen konzipiert, darunter die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, AMR-Systeme, automatisierte Shuttlesysteme, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Brandbekämpfungstechnik, Gabelstapler und Reparaturbetriebe, schwere AGV-Systeme, Maschinenbau, Postlogistiksysteme sowie Produktions- und Plattformwagen und Transportequipment.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
FTF250x80-Ø80-5xØ15
EAN
4031582332124
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
9,04 kg
Produktname
Novatech
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
5
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Gusseisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
80 mm
Befestigungsbohrung Durchmesser
15 mm
Lochkreis Durchmesser
112 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
250 mm
Geeignet für
komatsu
Lager
Flanschrad